PB12ADJ-NBA

PB12ADJ-NBA
Hassas Yataklar

Precision, Çelik Bilyalı Burç Yatağı Destek Bloku, 0.750 in, Not Self-Aligning, Ayarlanabilir Destek Bloku, Not Corrosion Resistant

Teslim Süresi:  5 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Hassas Çelik Bilyalı Burçlu rulmanlar, yüksek sürtünmeli düz rulmanlara göre verimlilik, üretkenlik ve doğrulukta üstün iyileştirmeler sağlar.
  • Tamamen çelikten yapılmış olan bu ürünler, rulman ürün serisini yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz rulmanlar için harika bir alternatif kılmaktadır.
  • Çelik rakorlu sürtünmesiz devridaimli bilyalı burç, sağlam, düşük sürtünmeli hareket sağlar; sürtünme katsayısı, düz temaslı rulmanlara göre ~100 kat daha düşüktür.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 34.925,00 mm (1.375,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
H 28.575,00 mm (1.125,000 in)
H1 5.410,20 mm (213,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanabilir
Kapalı/Açık Kapalı
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan değil
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır L
Silecekler, Contalar
Ağırlık 0,590 kg / 1,3 lbs
Nominal Çap 19,050 mm / 0,75 in
Uzunluk 52,324 mm / 2,06 in
Yükseklik 54,102 mm / 2,13 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 444,822 N / 100 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?