MX24-B8M15P1

MX24-B8M15P1

Aktüatör, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Dinamik Yük: 800 N, bilyalı vida, 55 mm/s, Maks. Strok Uzunluğu: 150 mm, Kontrol: Analog Sinyal (Standart)

Teslim Süresi:  10 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$528.97 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
    • IP69K sağlam alüminyum gövde
    • Yüksek verimlilik
    • Yüksek korozyon direnci için sert kaplama anodizasyon
    • Tam anlamıyla bakım istemez
    • Temassız analog konum geribildirim sinyali

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 306,0 mm (12,047 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon No
Fren Yok, kendiliğinden kilitlemeli sonsuz vida, geri tahrikli bilyalı vida
Sertifikalar CE
Uç Oynama, Maks 0,200 mm / 0,008 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik N/A
IP Derecelendirmesi, Statik IP66, IP69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Malzeme Sert Anodize Alüminyum, Paslanmaz Çelik
Nominal Strok 150,00 mm / 5,91 in
Koruma, Strok Sonu Yok
Koruma, Strok Ortası Yok
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 85 °C / 185 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 3,6 amp
Ağırlık 1,900 kg / 4,189 lbs
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 800 N / 180 lbf
Yük, Statik 800 N / 180 lbf
Sınırlama Torku 2,00 N / 0,45 lbf
Tuz Püskürtme Direnci 500 sa
Maks Hız 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Min Hız 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?