MTS7506

MTS7506
Kılavuz Somun

MTS, Standart Boşluk, Asetal, 0.75 in x 0.167 in Kılavuz Somun, Sağ Diş Yönü, 275 lbf Maks. Dinamik Yük

Teslim Süresi:  3 Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$42.67 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • MTS modelleri, tescilli Asetal'in mükemmel kayganlığını ve boyutsal stabilitesini, entegre bir flanşın rahatlığı ile sağlar.
  • Kompozit somun malzemeleri, olağanüstü yağlama kapasitesi ve düşük aşınma sunar
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 2.858,0 mm (112,52 in)
B Max 4.445,0 mm (175,00 in)
D 508,0 mm (20,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 762,0 mm (30,00 in)
BCD 36.525,0 mm (1.437,99 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 19,05 mm (0,750 in)
Kılavuz 4,24 mm (0,167 in)
Diş Yönü Sağ
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 44%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 1.223,3 N (275,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?