MM12WW-LLRP - Eski Ürün

Ürün MM12WW-LLRP artık kullanılmayan bir öğe.

MM12WW-LLRP
Mini Metric Bilyalı Yataklar

MM, Bilyalı Burç Yatağı, 12 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, İki Entegre Silecek


Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?