MM08-CRLL - Eski Ürün

Ürün MM08-CRLL artık kullanılmayan bir öğe.

MM08-CRLL
Mini Metric Bilyalı Yataklar

MM, Bilyalı Burç Yatağı, 8 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Silecek Yok


Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?