MM05W-LL - Eski Ürün

Ürün MM05W-LL artık kullanılmayan bir öğe.

MM05W-LL
Mini Metric Bilyalı Yataklar

MM, Bilyalı Burç Yatağı, 5 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Bir Entegre Silecek


Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Kapalı
Yağlama Seçeneği LL
Rulo Paket Rulo Paket Yok
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar W
Nominal Çap 5 mm / 0,197 in
Dış Çap 12 mm / 0,472 in
Uzunluk 22 mm / 0,866 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 170 N / 38,218 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?