MLS23B39-M10200P40600N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø10.000 mm x 20.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF3700
Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.