MLS17A15-M10100S40600N-A000-RS3
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.