MLS17A10-M08200S30500N-A000-RS3

MLS17A10-M08200S30500N-A000-RS3
Döner Vida

Rotating Screw, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø8.000 mm x 20.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF3700

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$227.28 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 25.4 mm  Max: 812.8 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 305,00 mm (12,01 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
Ln 25,40 mm (1,000 in)
AN 16,00 mm (0,63 in)
BN 25,40 mm (1,00 in)
DN 31,75 mm (1,25 in)
EN 3,56 mm (0,14 in)
FN 4,83 mm (0,19 in)
IN 10,41 mm (0,41 in)
BCDN 22,23 mm (0,88 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 17
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,00 amps
Önerilen Tahrik Akımı 1,41 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,54 N·m / 77,04 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 2,33 V
Direnç 2,33 Ω
Endüktans 5.61 mH
Güç Çekişi 2.33 W
Rotor Ataleti 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,18 kg / 0,40 lbs
Eksenel Ön Yük 178,00 N / 40,02 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA10-8X2M
Kılavuz Vida Çapı 8,00 mm / 0,315 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 20,00 mm / 0,787 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,1000 mm / 0,00394 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 305,00 mm / 12,01 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme A0 = No Machining
Somun Parça Numarası RSF3700
Somun Montaj Stili Flanş
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,25 mm / 0,010 in
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 32,5 N / 7,3 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 32,9 N / 7,4 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 32,9 N / 7,4 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 13,8 N / 3,1 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 23,6 N / 5,3 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 29,4 N / 6,6 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 334 N / 75 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Minimum Lineer Hareket Ömrü 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Geri Tepme Tipi Standart Geri Tepme
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?