MLS11A05-M04080S10200N-A000-RS1

MLS11A05-M04080S10200N-A000-RS1
Döner Vida

Rotating Screw, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$230.78 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 102,00 mm (4,02 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
Ln 9,53 mm (0,375 in)
AN 7,95 mm (0,31 in)
BN 9,53 mm (0,38 in)
DN 19,05 mm (0,75 in)
EN 3,30 mm (0,13 in)
FN 3,30 mm (0,13 in)
IN 6,35 mm (0,25 in)
BCDN 12,70 mm (0,50 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 11
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 32 mm / 1,26 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,51 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi Molex 53253-0670
Tutma Torku 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,85 V
Direnç 7,54 Ω
Endüktans 5.22 mH
Güç Çekişi 1.96 W
Rotor Ataleti 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,11 kg / 0,24 lbs
Eksenel Ön Yük 89,00 N / 20,01 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA8-4X1M
Kılavuz Vida Çapı 4,00 mm / 0,157 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 8,00 mm / 0,315 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0400 mm / 0,00157 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 102,00 mm / 4,02 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme A0 = No Machining
Somun Parça Numarası RSF1800
Somun Montaj Stili Flanş
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,25 mm / 0,010 in
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 17,4 N / 3,9 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 18,2 N / 4,1 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 18,7 N / 4,2 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 13,8 N / 3,1 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 16,0 N / 3,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 16,5 N / 3,7 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 89 N / 20 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 140 °F / 60 C
Minimum Lineer Hareket Ömrü 127.000.000 mm / 5.000.000 in
Geri Tepme Tipi Standart Geri Tepme
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?