MLS08A05-M04080P10200N-A000-RS1 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün MLS08A05-M04080P10200N-A000-RS1 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLSX8A05-M04X80P10200N-A000-RS1.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800
Min: 9.525 mm Max: 203.2 mm
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.