MLS08A05-180050S04000N-A000-RS1 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün MLS08A05-180050S04000N-A000-RS1 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLSX8A05-180050S04000N-A000-RS1.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.