MLN23B39-370063S16000N-C4A0-XXX

MLN23B39-370063S16000N-C4A0-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.375 in x 0.063 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Teslim Süresi:  5 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$278.24 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF 1/4-20

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 3,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 5,50 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,99 V
Direnç 0,51 Ω
Endüktans 1.45 mH
Güç Çekişi 7.76 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA3716
Kılavuz Vida Çapı 9,53 mm / 0,375 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 1,60 mm / 0,063 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0079 mm / 0,00031 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 406,40 mm / 16,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Arka Uç İşleme A0 = No Machining
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 889,6 N / 200,0 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 889,6 N / 200,0 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 889,6 N / 200,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 383,9 N / 86,3 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 685,5 N / 154,1 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 865,2 N / 194,5 lbf @ 13,21 mm/s / 0,52 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?