MLN23A30-M10050P40600N-C8A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø10.000 mm x 5.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Precision accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.