MLN23A15-M08200S30500N-C7A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp Ø8.000 mm x 20.000 mm lead screw, 305.000 mm length, Standard accuracy, C7 front end machining, A0 back end machining
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.