MLN17A15-M06010P20300N-C6A0-XXX

MLN17A15-M06010P20300N-C6A0-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.500 Amp Ø6.000 mm x 1.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Precision accuracy, C6 front end machining, A0 back end machining

Teslim Süresi:  5 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$171.36 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 34.036 mm  Max: 406.4 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 203,00 mm (7,99 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF M4X0.7

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 17
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,50 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,12 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,65 N·m / 92,05 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,76 V
Direnç 1,17 Ω
Endüktans 3.26 mH
Güç Çekişi 2.63 W
Rotor Ataleti 1,01 g/cm² / 0,23 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,18 kg / 0,40 lbs
Eksenel Ön Yük 178,00 N / 40,02 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR6X1M
Kılavuz Vida Çapı 6,00 mm / 0,236 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 1,00 mm / 0,039 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0050 mm / 0,00020 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 203,00 mm / 7,99 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Arka Uç İşleme A0 = No Machining
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 151,2 N / 34,0 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 222,4 N / 50,0 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 334 N / 75 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?