MLN17A10-250250S08000N-C2A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 17, Single stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.