MLN14A08-M06060S20300N-C6A0-XXX

MLN14A08-M06060S20300N-C6A0-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp Ø6.000 mm x 6.000 mm lead screw, 203.000 mm length, Standard accuracy, C6 front end machining, A0 back end machining

Teslim Süresi:  5 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$207.88 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[Ls] 203.000
[Lm] 3.403,6 mm (134,00 in)
Boyutlar
Boyut Değer
[L3] 6.350,0 mm (250,00 in)
[THD] M4X0.7

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 14
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,88 amps
Önerilen Tahrik Akımı 1,13 amps
Konektör Tipi #26 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,42 V
Direnç 3,89 Ω
Endüktans 5.51 mH
Güç Çekişi 3.01 W
Rotor Ataleti 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,19 kg / 0,41 lbs
Eksenel Ön Yük 133,50 N / 30,01 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA4-6X1.5M
Kılavuz Vida Çapı 6,00 mm / 0,236 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 6,00 mm / 0,236 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0300 mm / 0,00118 in
Diş Yönü RH
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Arka Uç İşleme A0 = No Machining
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 59,2 N / 13,3 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 59,6 N / 13,4 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 59,6 N / 13,4 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 22,2 N / 5,0 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 43,6 N / 9,8 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 55,2 N / 12,4 lbf @ 50,04 mm/s / 1,97 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 223 N / 50 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?