MLN11A05-M04010S10200N-C5A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 1.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, C5 front end machining, A0 back end machining
Min: 32.004 mm  Max: 203.2 mm  
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.