MLN11A05-180200S04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180200S04000N-C1A0-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.200 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Teslim Süresi:  5 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$195.82 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 11
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 32 mm / 1,26 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,51 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi Molex 53253-0670
Tutma Torku 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,85 V
Direnç 7,54 Ω
Endüktans 5.22 mH
Güç Çekişi 1.96 W
Rotor Ataleti 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,11 kg / 0,24 lbs
Eksenel Ön Yük 88,96 N / 20,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA4-1820
Kılavuz Vida Çapı 4,76 mm / 0,188 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 5,08 mm / 0,200 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0254 mm / 0,00100 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 101,60 mm / 4,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Arka Uç İşleme A0 = No Machining
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 25,8 N / 5,8 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 27,1 N / 6,1 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 27,6 N / 6,2 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 20,5 N / 4,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 23,6 N / 5,3 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 24,9 N / 5,6 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 89 N / 20 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 60 °C / 140 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?