MLN11A05-180050P04000N-C1A0-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.050 in lead screw, 4.000 in length, Precision accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining
Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  
- Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
- İyileştirilmiş verimlilik.
- Daha az gürültü.