MLA23B39-1000S0250-C3-S03

MLA23B39-1000S0250-C3-S03
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 1.000 standard accuracy, C3 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$557.15 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 3,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 5,50 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,99 V
Direnç 0,51 Ω
Endüktans 1.45 mH
Güç Çekişi 7.76 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA5-3705
Kılavuz Vida Çapı 9,53 mm / 0,375 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 25,40 mm / 1,000 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,1270 mm / 0,00500 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C3 = 1/4-20 male thread
Somun Parça Numarası 23CN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 145,9 N / 32,8 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 148,6 N / 33,4 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 149,5 N / 33,6 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 52,5 N / 11,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 79,2 N / 17,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 79,2 N / 17,8 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?