MLA23B39-0787P0250-C3-S03

MLA23B39-0787P0250-C3-S03
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 20.000 precision accuracy, C3 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$561.96 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 65,24 mm (2,57 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF 1/4-20

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 3,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 5,50 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,99 V
Direnç 0,51 Ω
Endüktans 1.45 mH
Güç Çekişi 7.76 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 178,00 N / 40,02 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR6-10X3.3M
Kılavuz Vida Çapı 10,00 mm / 0,394 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 20,00 mm / 0,787 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,1000 mm / 0,00394 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C3 = 1/4-20 male thread
Somun Parça Numarası 23CN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 185,0 N / 41,6 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 188,2 N / 42,3 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 189,5 N / 42,6 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 66,7 N / 15,0 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 119,2 N / 26,8 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 121,0 N / 27,2 lbf @ 166,62 mm/s / 6,56 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 176 °F / 80 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?