MLA23B39-0300P0250-C6-S03

MLA23B39-0300P0250-C6-S03
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.300 precision accuracy, C6 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$561.96 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 0.38 in  Max: 2.5 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 107,70 mm (4,24 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF M6X1.0

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 3,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 5,50 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 1,99 V
Direnç 0,51 Ω
Endüktans 1.45 mH
Güç Çekişi 7.76 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR3-3710
Kılavuz Vida Çapı 9,53 mm / 0,375 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 7,62 mm / 0,300 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0381 mm / 0,00150 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C6 = M6x1.0 male thread
Somun Parça Numarası 23CN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 434,1 N / 97,6 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 441,3 N / 99,2 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 443,9 N / 99,8 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 156,6 N / 35,2 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 218,0 N / 49,0 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 218,0 N / 49,0 lbf @ 63,50 mm/s / 2,50 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?