MLA14A08-0125P0250-C2-S02

MLA14A08-0125P0250-C2-S02
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.125 precision accuracy, C2 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$450.76 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 34,04 mm (1,340 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,27 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 11,99 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,27 in)
THDF #8-32

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 14
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 34 mm / 1,34 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,88 amps
Önerilen Tahrik Akımı 1,13 amps
Konektör Tipi #26 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 0,18 N·m / 25,77 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,42 V
Direnç 3,89 Ω
Endüktans 5.51 mH
Güç Çekişi 3.01 W
Rotor Ataleti 0,44 g/cm² / 0,10 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,19 kg / 0,41 lbs
Eksenel Ön Yük 133,45 N / 30,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR2-2516
Kılavuz Vida Çapı 6,35 mm / 0,250 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 3,18 mm / 0,125 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0160 mm / 0,00063 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C2 = #8-32 male thread
Somun Parça Numarası 1XCN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 94,3 N / 21,2 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 95,2 N / 21,4 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 95,6 N / 21,5 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 35,6 N / 8,0 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 69,8 N / 15,7 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 87,6 N / 19,7 lbf @ 26,42 mm/s / 1,04 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 222 N / 50 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?