MLA11A10-0039P0250-C5-S02

MLA11A10-0039P0250-C5-S02
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 precision accuracy, C5 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$476.31 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 11
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 32 mm / 1,26 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,00 amps
Önerilen Tahrik Akımı 1,41 amps
Konektör Tipi Molex 53253-0670
Tutma Torku 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 2,19 V
Direnç 2,19 Ω
Endüktans 1.53 mH
Güç Çekişi 2.19 W
Rotor Ataleti 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,11 kg / 0,24 lbs
Eksenel Ön Yük 89,00 N / 20,01 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR6X1M
Kılavuz Vida Çapı 6,00 mm / 0,236 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 1,00 mm / 0,039 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0050 mm / 0,00020 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C5 = M4x0.7 male thread
Somun Parça Numarası 1XCN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Ortam Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Maks. Depolama Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Depolama Sıcaklığı -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 78,3 N / 17,6 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 82,7 N / 18,6 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 84,5 N / 19,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 53,4 N / 12,0 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 62,7 N / 14,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 67,6 N / 15,2 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 89 N / 20 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 140 °F / 60 C
Maks. Çalışma Sıcaklığı 122 °F / 50 C
Min. Çalışma Sıcaklığı 14 °F / -10 C

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?