MLA11A10-0031P0250-C2-S02
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.031 precision accuracy, C2 end mounting
Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  
- Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.