MLA11A05-0192P0250-C5-S02

MLA11A05-0192P0250-C5-S02
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.192 precision accuracy, C5 end mounting

Teslim Süresi:  3 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$475.12 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Strok Uzunluğu:

Min: 0.25 in  Max: 2.5 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 92,96 mm (3,66 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 11
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 32 mm / 1,26 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,51 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi Molex 53253-0670
Tutma Torku 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,85 V
Direnç 7,54 Ω
Endüktans 5.22 mH
Güç Çekişi 1.96 W
Rotor Ataleti 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,11 kg / 0,24 lbs
Eksenel Ön Yük 88,96 N / 20,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR4-2521
Kılavuz Vida Çapı 6,35 mm / 0,250 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 4,88 mm / 0,192 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0244 mm / 0,00096 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 63,50 mm / 2,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C5 = M4x0.7 male thread
Somun Parça Numarası 1XCN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 24,9 N / 5,6 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 26,2 N / 5,9 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 26,7 N / 6,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 20,0 N / 4,5 lbf @ 40,64 mm/s / 1,60 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 22,7 N / 5,1 lbf @ 40,64 mm/s / 1,60 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 24,0 N / 5,4 lbf @ 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 89 N / 20 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 60 °C / 140 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?