MLA08A05-0200P0150-C4-S01 - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün MLA08A05-0200P0150-C4-S01 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLAX8A05-0200P0150-C4-S01.

MLA08A05-0200P0150-C4-S01
Motorlu Kılavuz Vida Aktüatörü

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.200 precision accuracy, C4 end mounting

Strok Uzunluğu:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Özellikler

Özellikler Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 08
Motor Yığın Büyüklüğü Single
Motor Gövdesi Uzunluğu 29 mm / 1,16 in
Motor Akım Derecelendirmesi 0,50 amps
Önerilen Tahrik Akımı 0,71 amps
Konektör Tipi JST S6B-ZR(LF)(SN)
Tutma Torku 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 4,50 V
Direnç 9,00 Ω
Endüktans 2 mH
Güç Çekişi 2.3 W
Rotor Ataleti 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,06 kg / 0,13 lbs
Eksenel Ön Yük 44,48 N / 10,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SPR4-1820
Kılavuz Vida Çapı 4,76 mm / 0,188 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 5,08 mm / 0,200 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,0254 mm / 0,00100 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 38,10 mm / 1,50 in
Doğruluk Derecesi Hassasiyet
Kılavuz Doğruluğu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Uca Montaj C4 = M3x0.5 male thread
Somun Parça Numarası 08CN-01
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 4,4 N / 1,0 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 4,4 N / 1,0 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 4,4 N / 1,0 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 4,0 N / 0,9 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 4,4 N / 1,0 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 4,4 N / 1,0 lbf @ 42,42 mm/s / 1,67 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 44 N / 10 lbf
Maks. Yan Yük 10% of Axial Load
Maks. Kasa Sıcaklığı 60 °C / 140 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?