MLA08A05-0100P0150-C4-S01 - Yerine Geçirilmiş Ürün
Ürün MLA08A05-0100P0150-C4-S01 artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz MLAX8A05-0100P0150-C4-S01.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.100 precision accuracy, C4 end mounting
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
- Bir hibrit step motor ve tamamen muhafaza içinde yer alan hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
- Aktüatör konfigürasyonumuz, her üründe standart olarak dönüş önleme özelliğini içerir ve bu şekilde harici çözüm ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Aktüatör konfigürasyonları tertibat içine dahil edilen burcun tasarımı sayesinde bazı radyal yüklere ve moment yüklerine dayanabilmektedir.