MD24A100-0250LXX2NNSD

MD24A100-0250LXX2NNSD

Aktüatör, Electrak MD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 1000 N Trapez, Maks. Strok Uzunluğu: 250 mm, Kontrol: EXX + Düşük Seviyeli Sinyal Motor AnahtarlamaTelle Bağlanan Uçları olan 1 m kablo

Teslim Süresi:  2 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$403.76 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • J1939 CAN Veri yolu dahil gelişmiş entegre kontroller.
    • Kompakt ve güç açısından yoğun.
    • IP66, IP67, IP69K gibi endüstri standartları ve 500 saatlik tuz püskürtme deneyine göre sağlam ve test edilmiş.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 3.832,0 mm (150,866 in)
L 4.066,0 mm (160,079 in)
S 250,0 mm (9,843 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon Yes
Kablo Uzunluğu 1.000,000 mm / 39,370 in
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik IP66
IP Derecelendirmesi, Statik IP66, IP67, IP69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 250,00 mm / 9,84 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Elektronik Yük İzleme
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 85 °C / 185 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 18-32vdc
Maksimum Akım Çekişi 2,6 amp
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol Düşük Seviyeli Anahtarlama
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış Yes
Akıllı Harekete Geçirme Yes
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No
Garanti 12 Ay
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 25%
Yük, Dinamik 1.000 N / 225 lbf
Yük, Statik 1.000 N / 225 lbf
Maks Hız 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Min Hız 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?