MD24A050-0100LXX2NNSD
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Aktüatör, Electrak MD, 24 Vdc, Dinamik Yük: 500 N Trapez, Maks. Strok Uzunluğu: 100 mm, Kontrol: EXX + Düşük Seviyeli Sinyal Motor AnahtarlamaTelle Bağlanan Uçları olan 1 m kablo
- J1939 CAN Veri yolu dahil gelişmiş entegre kontroller.
- Kompakt ve güç açısından yoğun.
- IP66, IP67, IP69K gibi endüstri standartları ve 500 saatlik tuz püskürtme deneyine göre sağlam ve test edilmiş.