MCMBEL10-23

MCMBEL10-23
MCMBEL10-23

Linear Unit, COUPLING, BELLOWS, 10MM, .25"

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]6.35 mm
[D2]10 mm
[D3]25 mm
[L1]32 mm
[L2]6 mm
[L3]13 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?