MCM0LD08-23GB

MCM0LD08-23GB
MCM0LD08-23GB

Linear Unit, COUPLING, OLDHAM, 8, .375

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]8 mm
[D2]0.375 in
[D3]1 in
[L1]1.28 in
[L2]0.36 
[L3]0.46 

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?