MCM0LD08-23

MCM0LD08-23
MCM0LD08-23

Linear Unit, COUPLING, OLDHAM, 6.35, 8

Lead Time:  15 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]6.35 mm
[D2]8 mm
[D3]24.4 mm
[L1]32.4 mm
[L2]9.2 mm
[L3]11.6 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?