MCBEL16-23

MCBEL16-23
MCBEL16-23

Linear Unit, COUPLING, BELLOWS, .25, .375

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]0.25 in
[D2]0.375 in
[D3]0.98 in
[L1]1.26 in
[L2]0.24 in
[L3]0.51 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?