MC0LD16-34

MC0LD16-34
MC0LD16-34

Linear Unit, COUPLING, OLDHAM, .375, .375

Lead Time:  15 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[D1]0.375 in
[D2]0.375 in
[D3]1.31 in
[L1]1.89 in
[L2]0.71 in
[L3]0.59 in

Özellikler

ÖzelliklerDeğer

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?