MAM25OPNWW-NBARP

MAM25OPNWW-NBARP
MultiTrac Bilyalı Burç Yatakları

MultiTrac, Bilyalı Burç Yatağı, 25 mm, Open, Self-Aligning, Açık Yatak, Not Corrosion Resistant, İki Entegre Silecek

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Son derece sağlam olan MultiTrac Bilyalı Burç, sapmayı azaltır ve geleneksel bilyalı burçların iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Rulmanların patentli bilya kontrol teknolojisi, yüksek sürtünmeli düz rulmanlarda yaygın olarak görülen bükülme ve takırdamayı (yapışma ve kayma) ortadan kaldırır.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Naylon Bilya ya da Alternatif Naylon Bilya Alternating Nylon Balls
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar WW
Ağırlık 0,2 kg / 0,441 lbs
Nominal Çap 25 mm / 0,984 in
Dış Çap 40 mm / 1,575 in
Uzunluk 58 mm / 2,283 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 1085 N / 243,918 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?