MAM12OPNW-SSDPRP

MAM12OPNW-SSDPRP
MultiTrac Bilyalı Burç Yatakları

MultiTrac, Bilyalı Burç Yatağı, 12 mm, Open, Self-Aligning, Açık Yatak, Corrosion Resistant, Bir Entegre Silecek

Teslim Süresi:  Sonraki Gün Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Son derece sağlam olan MultiTrac Bilyalı Burç, sapmayı azaltır ve geleneksel bilyalı burçların iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar.
  • Rulmanların patentli bilya kontrol teknolojisi, yüksek sürtünmeli düz rulmanlarda yaygın olarak görülen bükülme ve takırdamayı (yapışma ve kayma) ortadan kaldırır.
  • Sürtünme katsayısı 0,001 kadar düşük bir değerdedir. Yüksek sürtünmeli düz rulmanlar ile değiştirildiğinde Hassas Çelik Bilyalı Burçlu Rulmanlar, makine üretkenliğini ve verimliliğini kayda değer düzeyde artırır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Ayarlanabilir/Ayarlanamaz Ayarlanamaz
Kapalı/Açık Açık
Korozyona Dirençli Seçenek LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Yağlama Seçeneği DP
Rulo Paket Rulo Paket
Gıda Sınıfı Dereceli Gıda Sınıfı Değil
Kendiliğinden Hizalanan Kendiliğinden hizalanan
Tek/İkiz Tek
Sıcaklık Maks 85 °C / 185 °F
Mil düzeneği sınıfıyla kullanılır MM
Silecekler, Contalar W
Ağırlık 0,04 kg / 0,088 lbs
Nominal Çap 12 mm / 0,472 in
Dış Çap 22 mm / 0,866 in
Uzunluk 32 mm / 1,260 in

Performans

Performans
Performans
Performans
Performans Değer
Yük Kapasitesi, Dinamik 308 N / 69,241 lbf

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?