M1-D024-0165-A02-LP

M1-D024-0165-A02-LP

Aktüatör, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Dinamik Yük: ILA.DynamicLoad.0165, Maks. Strok Uzunluğu: 2 in, Kontrol: Limit Anahtarları dahil; Potansiyometre var

$471.54 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Dahili limit anahtarları strok sonunda üniteyi otomatik olarak kapatır.
    • İsteğe bağlı potansiyometre, konum geri bildirimi sağlayabilir.
    • Çubuk çalışma sırasında dönmez, montaj amaçlı olarak döndürülebilir.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 191.8 mm (7.551 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon No
Kablo Uzunluğu 300,000 mm / 11,811 in
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 50,80 mm / 2,00 in
Koruma, Strok Sonu Limit Anahtarı
Koruma, Strok Ortası Potansiyometre Konum İzleme
Vida Tipi Somun
Maks. Sıcaklık 65 °C / 149 °F
Min. Sıcaklık -26 °C / -15 °F
Sıcaklık İzleme No
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 20-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 1,7 amp
Kontrol Yok
Geri Bildirim Potansiyometre
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme No
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Yük, Dinamik 734 N / 165 lbf
Yük, Statik 1.350 N / 303 lbf
Maks Hız 10,92 mm/s / 0,43 in/s
Min Hız 9,65 mm/s / 0,38 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?