LL24B040-0250LEXASMMD

LL24B040-0250LEXASMMD

Aktüatör, Electrak LL, 24 Vdc, Dinamik Yük: 4 kN Bilya, Maks. Strok Uzunluğu: 250 mm, Kontrol: Electrak İzleme Paketi + düşük seviyeli sinyal motor anahtarlama +harici strok sonu limit anahtarı girişleri0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan

Teslim Süresi:  11 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1536.93 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Sağlam ve Güvenilir
    • Uzun Ömürlü Fırçasız motor tahrik sistemi
    • Uzun Ömürlü Bilyalı Vida ve Somun tertibatı
    • Sağlam manuel geçersiz kılma tasarımı
    • Bakım Gerektirmez
    • Tamamı paslanmaz harici donanım
    • Daha yüksek kullanım oranı
    • Thomson Elektronik İzleme Paketi

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.776,0 mm (188,031 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
L 5.019,0 mm (197,598 in)
S 250,0 mm (9,843 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Anti Rotasyon No
Sertifikalar CE
Özel Konektör Telle Bağlanan Uçlar
Uç Oynama, Maks 1,200 mm / 0,047 in
IP Derecelendirmesi, Dinamik 66
IP Derecelendirmesi, Statik 66, 69K
Manuel Geçersiz Kılma No
Nominal Strok 250,00 mm / 9,84 in
Vida Tipi Bilya
Maks. Sıcaklık 85 °C / 185 °F
Min. Sıcaklık -40 °C / -40 °F
Sıcaklık İzleme Yes
Gerilim 24 Vdc
Gerilim Toleransı 16.8-32 VDC
Maksimum Akım Çekişi 10,5 amp
Entegre Motor Kontrolü Yes
Elektronik Yük İzleme Yes
Kontrol Düşük Seviyeli Anahtarlama
Geri Bildirim None
Seri Üretime Alınmış No
Akıllı Harekete Geçirme Yes
Strok Toleransı 2,000 mm / 0,079 in
Sıvı İçeriği No
Geri Döndürülebilir No
Garanti 12 Ay

Performans

Max Speed and Current vs Load

Performans Değer
Kullanım Oranı 35%
Yük, Dinamik 4.000 N / 899 lbf
Yük, Statik 10.000 N / 2.248 lbf
Maks Hız 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min Hız 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?