LL24B040-0250LEXASEMD

LL24B040-0250LEXASEMD

Aktüatör, Electrak LL, 24 Vdc, Dinamik Yük: 4 kN Bilya, Maks. Strok Uzunluğu: 250 mm, Kontrol: Electrak İzleme Paketi + düşük seviyeli sinyal motor anahtarlama +harici strok sonu limit anahtarı girişleri0,3 m uzunluğunda kablo, telle bağlanan uçları olan

Teslim Süresi:  11 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$1536.93 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Sağlam ve Güvenilir
    • Uzun Ömürlü Fırçasız motor tahrik sistemi
    • Uzun Ömürlü Bilyalı Vida ve Somun tertibatı
    • Sağlam manuel geçersiz kılma tasarımı
    • Bakım Gerektirmez
    • Tamamı paslanmaz harici donanım
    • Daha yüksek kullanım oranı
    • Thomson Elektronik İzleme Paketi

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 4.776,0 mm (188,031 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
L 5.019,0 mm (197,598 in)
S 250,0 mm (9,843 in)