KGS-6310-023-RH - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün KGS-6310-023-RH artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGS-6310-P5-RH-6000.

KGS-6310-023-RH
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 63 mm X 10 mm, Diş Yönü: Sağ, Başlatma Sayısı: 1


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 62.60 mm (2.465 in)
D2 57.15 mm (2.250 in)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Ülke
Sektör *

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?