KGS-4020-023-RH - Yerine Geçirilmiş Ürün

Ürün KGS-4020-023-RH artık yerine başkası geçirilmiş bir öğe. Öğe ile değiştirmenizi öneririz KGS-4020-P5-RH-6000.

KGS-4020-023-RH
Bilyalı Vida

Bilyalı Vida, 40 mm X 20 mm, Diş Yönü: Sağ, Başlatma Sayısı: 2


  • Özel işlenmiş vidalarda, işlenmiş vida veya vida ve somun tertibatına yönelik fiyat teklifi için lütfen bir çizim veya açıklama gönderin.
  • Yalnızca vida, Bilyalı somun yok
  • İşlenmiş vidalar, buradan., Bilyalı Vida/Somun Tertibatı kısmında Bilyalı Somunlar ve Destek Yatakları ile sipariş edilebilir.
  • *Uyumlu bilyalı somun seçenekleri için İlgili Ürünlere bakın

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 39.70 mm (1.563 in)
D2 35.81 mm (1.410 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kök Çapı 35,800 mm (1,409 in)
Kılavuz 20,0 mm
Dişli Vida Uzunluğu 6.000,00 mm
Başlatma Sayısı 2
Malzeme Alaşım Çelik
Uç Taşıyıcı Yatak Boyutu 30 mm
Diş Tipi Yuvarlanmış
Toplam Ağırlık 0,009 kg/mm

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?