KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 20 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Dahili, 34200 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D12 M6x1
D13 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L11 270.000,00 mm (10.629,921 in)
L12 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L13 330.000,00 mm (12.992,126 in)
TH M60x2.0

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 195-9712
Başlatma Sayısı 2
Toplam Ağırlık 0,800 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 34.200 N (7.688 lbf)
Yük, Statik 57 kN (12.859 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?