KGM-G-4005-RH-KK

KGM-G-4005-RH-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 40 mm X 5 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tek Devreli, 26300 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$439.10 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 40 mm
Kılavuz 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili ZG
Silecek Included
Vida Parça Numarası 195-9710
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,600 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 26.300 N (5.912 lbf)
Yük, Statik 59 kN (13.309 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?