KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 10 mm X 2 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Çok Devreli, 3700 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$247.94 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 80.000,00 mm (3.149,606 in)
TH M17 x 1