KGM-D-6310-RH-EE

KGM-D-6310-RH-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 63 mm X 10 mm, Silecek Dahildir, Lamalarla Yuvarlanmış, Güvenlik Özelliksiz, Tek Devreli, 90000 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$748.43 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği Z2 (Ön yükleme yok) standarttır
  • Bir tertibat satın alınırken Z1 (%1-2'ye hafif ön yükleme) ve Z3 (Ön yükleme yok, açıklık maks. 0,05 mm) seçenekleri sunulmaktadır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: millimeters

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 63 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası 195-9726
Başlatma Sayısı 1
Toplam Ağırlık 0,900 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 90.000 N (20.233 lbf)
Yük, Statik 200 kN (44.962 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?