KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 10 mm X 2 mm, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Çok Devreli, 3700 N

Teslim Süresi:  4 Hafta Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$295.72 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik
  • Ön yükleme seçeneği "0" (Açıklık) standarttır

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 10 mm
Kılavuz 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Somun Stili KGM
Silecek Included
Vida Parça Numarası SRT1002X3000
Devre Sayısı 4
Toplam Ağırlık 0,036 kg

Performans

Performans Değer
Yük, Dinamik 3.700 N (832 lbf)
Yük, Statik 4.600 N (1.034 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?