KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Bilyalı Somun

Bilyalı Somun, 80 mm X 10 mm, Flanşlı, Silecek Dahildir, Yuvarlak, Güvenlik Özelliksiz, Tekli Astar


  • Yalnızca Somun
  • Güvenilir Performans için Kalite Testlerinden Geçmiştir
  • Ekonomik Fiyatlı Güvenilir Doğruluk ve Yinelenebilirlik

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Özellikler

Özellikler Değer
Çap 80 mm
Kılavuz 10,0 mm
Nut Material Alaşım Çelik
Somun Stili KGF
Silecek Included
Flanş Integral

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?